BTU 500M-Set

Système de montage

Réf. produit : 50152257

Disponible immédiatement

Adapté pour Scanner laser de sécurité RSL 200
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 81,2 mm x 29 mm
Poids net 510 g
Couleur du boîtier Noir
Modèle de pièce de fixation Système de montage, réglage selon 2 axes
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil À visser
Plage de pivotement -5 ... 5 °
Matériau de la pièce de fixation Acier
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip