BTU 510M-Set
Système de montage
| Adapté pour | Scanner laser ROD 300, ROD 500 |
| Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 66 mm x 29 mm |
| Poids net | 510 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage, réglage selon 2 axes |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Plage de pivotement | -5 ... 5 ° |
| Matériau de la pièce de fixation | Acier zingué |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |