BTU 934M-D12-90
Réflecteur
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques |
| Adapté pour | Cellules reflex sur réflecteur PRK |
| Prémonté sur | Réflecteur TKA 30x46 |
| Surface réfléchissante, hauteur | 30 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 46 mm |
| Diamètre des barres rondes | 12 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué Aluminium |
| Poids net | 73 g |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation par serrage sur tôle Pour barre ronde 12 mm |
| Type de fixation, côté appareil | Réflecteur prémonté |
| Type de pièce de fixation | Orientable Pivotant 360° Serrable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |