BTU D12M.5-045-M8
Système de montage
Réf. produit :
50119325
Disponible immédiatement
| Adapté pour groupe de produits | Fixations sur barre ronde |
| Adapté pour | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 45 mm |
| Désignation normalisée de pièce de fixation, inox | V2A |
| Poids net | 35 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Modèle de pièce de fixation | Barre ronde 12 mm |
| Type de fixation, côté installation | Taraudage de fixation |
| Type de fixation, côté appareil | Serrable |
| Type de pièce de fixation | Rigide |
| Matériau de la pièce de fixation | Inox |
| Numéro de tarif douanier | 73181595 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |