BTX 025M-W23

Plaque de montage

Réf. produit : 50142904

Disponible immédiatement

Contenu 2 rondelles de Ø 3,2 mm chacune
2 rondelles de Ø 4,3 mm chacune
2 vis M3 x 20
2 vis M4 x 25
2 vis M5 x 16
2 écrous de montage M5
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 15
Capteurs de la série 25C
Capteurs de la série 46C
Poids net 46 g
Couleur du boîtier Argent
Modèle de pièce de fixation Plaque de montage
Type de fixation, côté installation Adapté aux vis M5
Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil Adapté aux vis M3
Adapté aux vis M4
À visser
Matériau Métal, aluminium
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015