CB-D15E-10000S-11GF

Câble de raccordement

Réf. produit : 548521

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Icon Icon
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Mémoire de paramètres Oui
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Sub-D
Connecteur rond, LED Non
Type Prise femelle
Nombre de pôles 15 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 11 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 1.156 g
Brevets américains US 7,696,468 B
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz