CB-M12-15000S-8GF

Câble de raccordement

Réf. produit : 429085

Disponible immédiatement

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KD S-M12-8A-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50135130
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 8 pièce(s)
  • Longueur de câble: 15.000 mm
Numéro d’article : 50135130

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 7 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Longueur de câble 15.000 mm
Matériau de gaine PUR
Poids net 676 g
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -25 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz