CD-B3-Z-C01

Émetteur d'instructions

Réf. produit : 50149357

Sur demande
Icon Icon
Type Émetteur d'instructions / affichage (non sûr), appareil de commande d'arrêt d'urgence selon EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Fonctions Dimensions et design identiques avec interverrouillages de la série L250
Entrée de commande d'arrêt d'urgence dépendante de la position
Fixation vissée protégée
Fonction de réinitialisation (par bouton tournant, pour le bouton d'arrêt d'urgence)
Catégorie Jusqu'à 4 inclus (selon câblage) (arrêt d'urgence), EN ISO 13849
Attribution des contacts 2NF + 2NO
Courant de commutation par touche 0 ... 550 mA
Charge électrique max. 1 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 10 %
Consommation, max. 12 mA, LED
Tension d'isolement assignée 1,5 kV CA/CC
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre, autoextinguible, résistant aux chocs
Poids net 311 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation au mur
Fixation traversante
Type d'entrée de câble M12
Type de commutateur Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850
Durée de vie mécanique 500.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Type d'actionnement Bouton, blanc / Bouton, bleu / Bouton d'arrêt d'urgence, rouge
Type de déverrouillage Déverrouillage tournant
Matériau, détecteur Plastique
Type d'affichage LED
Lumière permanente
Éléments de commande 1 interrupteur d’arrêt d’urgence
2 émetteurs d’instructions (bouton poussoir bleu, bouton poussoir blanc)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf