CML720i-T05-1200.A-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119382
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
Portée de fonctionnement 0,1 ... 3,5 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 1.200 mm
Nombre de faisceaux 240 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 7,6 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync
Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.275 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.300 g