CML720i-T10-1600.R-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119496

Sur demande
Icon Icon
Série 720
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Contenu Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1
Application Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,3 ... 7 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 1.600 mm
Nombre de faisceaux 160 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Diamètre minimal de l'objet 20 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Durée du cycle 5,2 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Arrière
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync
Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.700 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Déclaration de conformité CE - pdf