CML730i-R05-1760.A/PB-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50123085
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
Profondeur de mesure 1.760 mm
Nombre de faisceaux 352 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 3,67 ms
Temps de réaction par faisceau 10 µs
Type PROFIBUS DP
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.835 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.900 g
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
Fichier GSD - zip