CML730i-R05-720.R/L-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50119138

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon
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
Profondeur de mesure 720 mm
Nombre de faisceaux 144 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1,59 ms
Temps de réaction par faisceau 10 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.0.1
V1.1
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 743 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.000 g
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf