CML730i-R20-150.R/CV-M12
Récepteur de barrière immatérielle
| Série | 730 | 
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel | 
| Type d'appareil | Récepteur | 
| Contenu | Accessoires pour l'utilisation du BT-2R1 | 
| Application | Détection d'objets transparents Mesure d'objets  | 
                                
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles  | 
                                
| Portée de fonctionnement | 0,3 ... 9,5 m, Portée garantie | 
| Portée de fonctionnement, produits transparents | 0,3 ... 3,5 m | 
| Profondeur de mesure | 150 mm | 
| Nombre de faisceaux | 8 pièce(s) | 
| Intervalle entre les faisceaux | 20 mm | 
| Diamètre minimal de l'objet | 30 mm | 
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC | 
| Nombre de sorties analogiques | 2 pièce(s) | 
| Type | Sortie analogique | 
| Courant | 0 ... 24 mA | 
| Tension | 0 ... 11 V | 
| Type | Tension | 
| Type | Courant | 
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) | 
| Type | Entrées/sorties sélectionnables | 
| Durée du cycle | 1 ms | 
| Temps de réaction par faisceau | 10 µs | 
| Type | IO-Link | 
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) | 
| Sortie de prise | Arrière | 
| Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Signal IN Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Fonction | Liaison vers l'émetteur | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 183 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Poids net | 400 g | 
| Type d'affichage | LED Écran OLED  | 
                                
| Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Logiciel  | 
                                
| Éléments de commande | Clavier à effleurement | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |