CPT30-1500/AP

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68315050

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Application Protection des mains
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.500 mm
Portée 0 ... 18 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 8,73 µW
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
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
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Section de conducteur autorisée type 1 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 4.300 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
Type de configuration/paramétrage Commutateur
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
Homologations c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - CPT30-1500/AP - zip