CPT401/3/AP
Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
| Série | COMPACTplus | 
| Type d'appareil | Émetteur | 
| Aide à l'alignement laser intégrée | Non | 
| Type | 4, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 3, CEI 61508 | 
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 | 
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 | 
| Portée | 6 ... 70 m | 
| Nombre de faisceaux | 3 pièce(s) | 
| Intervalle entre les faisceaux | 400 mm | 
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur | 
| Source lumineuse | LED, Infrarouge | 
| Longueur d'onde | 880 nm | 
| Forme du signal d'émission | Modulé | 
| Groupe de LED | 1 | 
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions  | 
                                
| Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Section de conducteur autorisée type | 1 mm² | 
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m | 
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 10 Ω | 
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Matériau des capuchons | Plastique | 
| Poids net | 2.700 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 | 
| Type de fixation | Montage en rainure | 
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments | 
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur | 
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse | 
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C | 
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C | 
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |