CS40-M-201-SC
Mesure des temps d'arrêt, contrat de service
| Description | Mesure des temps d'arrêt « avancée » avec un capteur de sécurité avec contrat de service. |
| Détails | Application quand un capteur de sécurité sécurise plusieurs mouvements dangereux, p. ex. dans le cas de machines d'assemblage avec plusieurs zones à risque de coincement ou de cisaillement, qui sont sécurisées simultanément par une barrière immatérielle. |
| Conditions | L'arrêt de la machine doit être possible, la prise en charge par des collaborateurs du client et l'accessibilité à la machine pour les collaborateurs de Leuze doivent être garantis. |
| Restrictions | Exécution de 10 mesures, évaluation selon ISO 13855:2010, annexe D. |
| ECLASS 8.0 | 15110401 |
| ECLASS 9.0 | 15110401 |
| ECLASS 10.0 | 15110401 |
| ECLASS 12.0 | 15110401 |
| ECLASS 13.0 | 15110401 |
| ECLASS 14.0 | 15110401 |
| ECLASS 15.0 | 15110401 |
| ETIM 5.0 | - |
| ETIM 6.0 | - |
| ETIM 7.0 | - |
| ETIM 8.0 | - |
| ETIM 9.0 | - |
| ETIM 10.0 | - |