CSL710-R05-2240.A/L-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50128915

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 710
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Application Détection précise d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 2.240 mm
Nombre de faisceaux 448 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 435 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur.
Charge, max. 100 mA
Résistance d'entrée 6.000 Ω
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Type de tension, sorties CC
Tension de commutation, sorties UN typ. / 0 V
Type de tension, entrées CC
Tension de commutation, entrées high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Délai d'activation/désactivation 0 ... 1 ms
Temps d'initialisation 400 ms
Durée du cycle 13,84 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.0.1
V1.1
Données de processus IN 2 octets
Données de processus OUT 2 octets
Type IO-Link
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
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
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 54,8 mm x 2.313 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 2.250 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Montage en rainure
Par pièce de fixation en option
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
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
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
Modèle CAO 3D - . - zip
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf