DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50153485

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série DCR 1000i
Imageur Sony Global Shutter
Fonctions logicielles Compter les codes
Détecter les codes
Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Localiser les codes
Types de codes lisibles 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
2/5 entrelacé
Aztec
Codabar
Code 39
Code 128
Code Data Matrix
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Distance de lecture 50 ... 2.000 mm, Selon l’objectif
Source lumineuse LED, Rouge / blanc, commutable en interne
Forme du signal d'émission Pulsé
Résolution caméra, horizontale 1.440 px
Résolution caméra, verticale 1.080 px
Distance focale 8 mm
Taille du module 0,127 ... 0,5 mm
Vitesse d'obturation électronique 0,025 ... 2 ms
Type de caméra Monochrome
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 24 W, sous 24 V CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Type EtherNet IP, Ethernet
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 / 100 Mbit/s
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Ethernet, entrée
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage X
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 265 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Nombre de LED 3 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel Vision Studio
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier EDS - V24.3.3122 - zip
Logiciel de configuration - Vision Studio V25.2.3455 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - Calibration Target - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - EtherNet/IP - pdf