DDLS 200/300.1-50
Transmission optique de données
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | DDLS 200 |
| Modèle spécial | Aucune influence des surfaces réfléchissantes Exploitation d'axes lumineux parallèles |
| Zone de travail | 200 ... 300.000 mm |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Fréquence de transmission | F1 |
| Angle d'ouverture | 1 ° |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | CANopen, DeviceNet |
| Vitesse de transmission | 10 ... 1.000 kBit/s |
| Vitesse de transmission | 125 ... 500 kBit/s |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Type de connexion | Borne |
| Presse-étoupe | M16 |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Type de connexion | Borne |
| Presse-étoupe | M16 |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Poids net | 1.245 g |
| Type d'affichage | Bargraph LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Contrôle du bruit selon la norme | EN 60068-2-64 |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Numéro de tarif douanier | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |