DDLS 200/300.2-10
Transmission optique de données
Série | DDLS 200 |
Modèle spécial | Aucune influence des surfaces réfléchissantes Exploitation d'axes lumineux parallèles |
Zone de travail | 200 ... 300.000 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Fréquence de transmission | F2 |
Angle d'ouverture | 1 ° |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | PROFIBUS DP, RS 485 |
Vitesse de transmission | 0,0096 ... 1,5 Mbit/s |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Type de connexion | Borne |
Presse-étoupe | M16 |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Type de connexion | Borne |
Presse-étoupe | M16 |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Poids net | 1.245 g |
Type d'affichage | Bargraph LED |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Contrôle du bruit selon la norme | EN 60068-2-64 |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Numéro de tarif douanier | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |