DDLS 508i 40.3 L
Transmission optique de données
| Série | DDLS 500 |
| Modèle spécial | Aide à l'alignement laser intégrée Aucune influence des surfaces réfléchissantes Diagnostic à distance par serveur Web Exploitation d'axes lumineux parallèles |
| Zone de travail | 100 ... 40.000 mm |
| Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
| Fréquence de transmission | F3 |
| Angle d'ouverture | 1 ° |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Protocole de transmission | CIPsafety TCP/IP 100 Mbit |
| Type | EtherNet TCP/IP |
| Architecture | Transparent |
| Attribution d'adresse | Néant |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Fonction | Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Protocole de transmission | TCP/IP , UDP |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | POWER |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | BUS |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Poids net | 1.255 g |
| Type d'affichage | Bargraph LED |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel Via un navigateur Web |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Contrôle du bruit selon la norme | EN 60068-2-64 |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
| Numéro de tarif douanier | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |