DMU430B-3000.X3/LTV-M12
Détecteur de distance à ultrasons
| Série | 430B |
| Contenu | 2 écrous de montage M30 |
| Modèle spécial | Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
| Fréquence ultrasonique | 120 kHz |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 15 ° |
| Plage de mesure | 300 ... 3.000 mm |
| Résolution | 1,0 mm |
| Exactitude | 0,5 % |
| Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
| Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
| Dérive thermique | 1,5 % |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 15 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 50 mA |
| Hystérésis de commutation | 25 mm |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Tension |
| Courant de commutation, max. | 150 mA |
| Tension de commutation | low: ≤ 2,5 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
| Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
| Fonction | Configurable librement Entrée d'activation Entrée d'apprentissage |
| Fréquence de commutation | 4 Hz |
| Temps de réaction | 125 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Profil | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.5 |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus IN | 2 octets |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync / interface de configuration Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 90 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 110 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 68 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |