E7-MH1
Élément de colonne de signalisation
| Série | E7 |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Technique à ressorts de traction |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 46 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 147 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Modèle de pièce de fixation | Montage horizontal |
| Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal |
| Modules de calotte | 5 pièces max. |
| Logement des modules | D'un côté |
| Nombre de capuchons | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66 |
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
| ECLASS 8.0 | 27371235 |
| ECLASS 9.0 | 27371232 |
| ECLASS 10.0 | 27371235 |
| ECLASS 11.0 | 27371235 |
| ECLASS 12.0 | 27371235 |
| ECLASS 13.0 | 27371235 |
| ECLASS 14.0 | 27371235 |
| ECLASS 15.0 | 27371235 |
| ECLASS 16.0 | 27371235 |
| ETIM 5.0 | EC001154 |
| ETIM 6.0 | EC001154 |
| ETIM 7.0 | EC001154 |
| ETIM 8.0 | EC001154 |
| ETIM 9.0 | EC001154 |
| ETIM 10.0 | EC001154 |