E7-MW1

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50130437

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série E7
Type de connexion Borne
Type de borne Technique à ressorts de traction
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 81 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 153 g
Couleur du boîtier Noir
Modèle de pièce de fixation Montage sur équerre
Type de fixation, côté installation À visser / vertical
Modules de calotte 5 pièces max.
Logement des modules D'un côté
Nombre de capuchons 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
UNSPSC 26.08 32151500
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf