E7-V1-DB-C
Élément de colonne de signalisation
| Série | E7 |
| Adapté pour | Éléments de colonne de signalisation de la série E7 |
| Type de signalisation | Optique |
| Durée de vie | > 100.000 h |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consommation, max. | 58 mA |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 61 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 80 g |
| Type de fixation | Système à baïonnette |
| Type d'agent lumineux | LED/24V |
| Séquence de signalisation | Lumière clignotante |
| Couleur de calotte | Transparent |
| Fréquence de clignotement/de flash | 2 Hz |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66, UL type 4/4X/13 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |