EI30-P 100 HI

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : 90000470

Bestellhinweis "
Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
"
Serie EI 100 HI
Grundprinzip incrémental
Funktionsprinzip optiquement interpolé
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Arbre creux isolé
Vollwelle/Hohlwelle Arbre creux
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 25,4 mm [Ø 1"]
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30 V CC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatible, inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U