EM-M 058 CH IO

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : 91000300

Icon Icon
Pour commander Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
Série EI30 058 CH
Principe de base absolu
Principe de fonctionnement magnétique
Diamètre de bride Ø 58 mm
Type de bride Bride de serrage
Arbre plein/arbre creux Arbre plein
Diamètre d’arbre Ø 12 mm
Tension d’alimentation 18 ... 30 V CC
Commande de sortie IB5
IC58
Nombre d’impulsions 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - UL - pdf