EM-M 058 CL IO

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : 91000290

Sur demande
Icon Icon
Pour commander Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
Série EM-M 058 CL
Principe de base absolu
Principe de fonctionnement magnétique
Diamètre de bride Ø 58 mm
Type de bride Bride de serrage
Arbre plein/arbre creux Arbre plein
Diamètre d’arbre Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Tension d’alimentation 18 ... 30 V CC
Commande de sortie M12A05
M12R05
Nombre d’impulsions 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Manuel d'utilisation - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instructions de montage - Shaft Encoder EI - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - UL - pdf