EM-M 058 SF SSI
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
| Pour commander | Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez. |
| Série | EM-M 058 SF |
| Principe de base | absolu |
| Principe de fonctionnement | magnétique |
| Diamètre de bride | Ø 58 mm |
| Type de bride | Bride de serrage |
| Arbre plein/arbre creux | Arbre plein |
| Diamètre d’arbre | Ø 10 mm |
| Tension d’alimentation | 4,75 ... 32 V CC |
| Commande de sortie | R-C |
| Nombre d’impulsions | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |