EM-M 058 SY IO

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : 91000280

Icon Icon
Pour commander Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
Série EI30 058 SY
Principe de base absolu
Principe de fonctionnement magnétique
Diamètre de bride Ø 58 mm
Type de bride Bride synchro
Arbre plein/arbre creux Arbre plein
Diamètre d’arbre Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Tension d’alimentation 18 ... 30 V CC
Commande de sortie M12A05
M12R05
Nombre d’impulsions 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - UL - pdf