FS 14BM.5
Glissière de guidage
Adapté pour | Fourches de la série 14 |
Dimensions (l x H x L) | 20 mm x 21 mm x 67 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | V2A |
Poids net | 6 g |
Numéro de tarif douanier | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |