GF-LB-SS-450-IQ
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
| Série | GF |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
| Domaine d'application | Applications générales |
| Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
| Angle d'ouverture | 65 ° |
| Sortie du faisceau lumineux | Face |
| Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
| Matériau du noyau de la fibre | Verre |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Portée avec LV463 | 0 ... 400 mm |
| Portée avec LV463 + GF-L1 | 0 ... 1.200 mm |
| Portée avec LV463 + GF-U1 | 0 ... 800 mm |
| Portée avec LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Portée avec LV463.XV + GF-L1 | 0 ... 2.040 mm |
| Portée avec LV463.XV + GF-U1 | 0 ... 1.360 mm |
| Portée avec LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Portée avec LV463.XR + GF-L1 | 0 ... 3.000 mm |
| Portée avec LV463.XR + GF-U1 | 0 ... 2.000 mm |
| Portée avec LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Portée avec LV463I.XR + GF-L1 | 0 ... 6.000 mm |
| Portée avec LV463I.XR + GF-U1 | 0 ... 4.000 mm |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Poids net | 309 g |
| Matériau de tête | Inox |
| Type | Fibres optiques en verre (GF) |
| Longueur de la fibre | 5.000 mm |
| Matériau gaine de la fibre | Inox |
| Fixation de la tête de détection | Ø 4 mm |
| Rayon de courbure minimal (statique) | R40 |
| Rayon de courbure minimal (mobile) | R40 |
| Longueur de la douille en sortie de lumière | 10 mm |
| Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
| Pose | Standard |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 200 °C, 300°C <15 min |
| Numéro de tarif douanier | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |