GS 61/6D.2-S8
Fourche optique
| Série | 61 |
| Principe physique | Optique |
| Application | Détection d'étiquettes non transparentes |
| Largeur d'étiquette, min. | 2 mm |
| Espace entre les étiquettes, min. | 2 mm |
| Produit | Non transparent |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 940 nm |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 30 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Signal de commutation sur l'étiquette |
| Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,05 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage | 20 m/min |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Sortie de prise | Horizontal (parallèle au déroulement de la bande) |
| Forme | Fourche |
| Ouverture | 3 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
| Poids net | 20 g |
| Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |