GSU 710/44.8-MODU5

Fourche à ultrasons

Réf. produit : 50108701

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 3 produits trouvés
KD U-M12-5A-V1-050
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50132079
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 5.000 mm
Numéro d’article : 50132079

Disponible immédiatement

DB 112 UP.1-20,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article : 50109000
  • Série: 112
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,03 m
  • Principe physique: Ultrasons
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50109000

Disponible immédiatement

VDB 112B/6P
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
Numéro d’article : 50107002
  • Série: 112
  • Application: Détecteur de doubles feuilles
  • Sortie de commutation: Transistor, PNP
  • Principe physique: Ultrasons
Numéro d’article : 50107002

Disponible immédiatement

Série 710
Principe physique Ultrasons
Application Détecteur de doubles feuilles
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Feuille simple détectée ou ≥ 1 feuille
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Feuille double détectée ou ≥ 2 feuilles
Fréquence de commutation 200 Hz
Type de connexion AMP
Forme Fourche
Ouverture 13 mm
Profondeur 89 mm
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 100 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Indice de protection IP 40
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - Application Note Substitute - pdf
Fiche technique - pdf