GSU12/G6.3-M8

Fourche à ultrasons

Réf. produit : 50145982

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 12
Principe physique Ultrasons
Application Détection d'étiquettes non transparentes
Détection d'étiquettes transparentes
Largeur d'étiquette, min. 4 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Transparent et non transparent
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 60 mA, Valeur typique
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Capacité de charge 0,01 µF
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation NPN commutation claire (commutation sur l'espace), PNP commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation PNP commutation claire (commutation sur l'espace), NPN commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
Fréquence de commutation 1.750 Hz
Temps de réaction 0,24 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage 50 m/min
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Sortie de prise Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Forme Fourche
Ouverture 4 mm
Profondeur 80 mm
Dimensions (l x H x L) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression, peint par poudrage
Poids net 270 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Apprentissage dynamique sur le support d'étiquette et l'étiquette
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Brevets américains US 6,314,054 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf