HCR 250-C1-020/SET
Lecteur mobile de codes 2D
Réf. produit :
50153909
Disponible immédiatement
| Série | HCR 2xx |
| Contenu | 1 câble de liaison USB de 1,8 m |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated QRcode UPC |
| Distance de lecture | 30 ... 350 mm |
| Source lumineuse | LED, Blanc |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 800 px |
| Angle d'ouverture, axe des abscisses | 46 ° |
| Angle d'ouverture, axe des ordonnées | 29 ° |
| Contraste du code à barres (PCS) | 30 % |
| Taille du module | 0,076 ... 0,508 mm |
| Tension d'alimentation UN | 5 V, CC |
| Consommation, max. | 2 W |
| Courant de service assigné | 300 mA |
| Type | USB, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Processus |
| Type de connexion | RJ41 |
| Dimensions (l x H x L) | 77 mm x 102 mm x 181 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 240 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 64 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |