HRTIL 96BM/66.04S-S12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 96 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Application | Détecte uniquement l'adhésif réfléchissant |
Type de système de détection | Optimisé pour l'utilisation par rapport à un adhésif réfléchissant |
Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Petit spot lumineux (S) |
Portée de fonctionnement | 0,15 ... 25 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,1 ... 30 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
Longueur d'onde | 785 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2007 |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 120 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 10 Hz |
Temps de réaction | 5 ms |
Temps d'initialisation | 200 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 380 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |