HRTR 25B/6,200-S12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 25B |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 1 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,005 ... 0,7 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,6 m |
Portée limite | 0 ... 1 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 19 mm x 19 mm [200 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 100 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 15 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 250 Hz |
Temps de réaction | 2 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 0,2 mm² |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 30 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 66 IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |