HRTR 3B/44-XL-S8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 3B |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Modèle spécial | Spot lumineux très long (XL) |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,005 ... 0,05 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,005 ... 0,045 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,04 m |
Portée limite, blanc 90% | 0,005 ... 0,1 m |
Portée limite, gris 18% | 0,005 ... 0,09 m |
Portée limite, noir 6% | 0,005 ... 0,08 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Groupe de LED | 2 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 15 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 10 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |