HRTR 3B/66-S-S8

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50107243

Icon Icon
Liste de résultats : 3 produits trouvés
HT3C.S/6G-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50137050
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50137050

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
HT3C.S/2N-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50136251
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50136251

Disponible immédiatement

HT3C.S/4P-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50129379
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50129379

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Petit spot lumineux (S)
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,2 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,01 ... 0,15 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,015 ... 0,12 m
Portée limite 0,005 ... 0,2 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 2
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm [100 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 15 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
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
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf