HRTU 420/4NC.2-L-S8
Détecteur à ultrasons
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 420 | 
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan | 
| Portée de fonctionnement | 0,1 ... 1 m | 
| Portée de fonctionnement | Portée garantie | 
| Fréquence ultrasonique | 240 kHz | 
| Évolution du lobe acoustique | Large | 
| Direction de rayonnement | Frontale | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | d'UN | 
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Contact de repos (NF) | 
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 
| Temps de réaction | 50 ms | 
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M8 | 
| Matériau | Plastique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 20 mm x 42 mm x 15 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PE | 
| Poids net | 10 g | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 1 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI/EN 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 | 
| ECLASS 8.0 | 27272803 | 
| ECLASS 9.0 | 27272803 | 
| ECLASS 10.0 | 27272803 | 
| ECLASS 11.0 | 27272803 | 
| ECLASS 12.0 | 27272803 | 
| ECLASS 13.0 | 27272803 | 
| ETIM 5.0 | EC001849 | 
| ETIM 6.0 | EC001849 | 
| ETIM 7.0 | EC001849 | 
| ETIM 8.0 | EC001849 | 
| ETIM 9.0 | EC001849 |