HTU208-100/4T-M8
Détecteur à ultrasons
Série | 200 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Contenu | 2 écrous de montage M8 |
Modèle spécial | Entrée d'apprentissage |
MTTF | 909 années |
Portée de fonctionnement | 0,02 ... 0,1 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 484 kHz |
Évolution du lobe acoustique | Standard |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 12 ° |
Plage de réglage | 20 ... 100 mm |
Résolution | 0,1 mm |
Reproductibilité | 0,3 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
Dérive thermique | 0,2 %/K |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 30 mA |
Hystérésis de commutation | 1 mm |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Tension de commutation | high: ≥9V low : ≤ 2 V |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 150 mA |
Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 20 Hz |
Temps de réaction | 25 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 8 mm x 70 mm |
Taille du filetage | M8 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 10 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |