HTU212-400/2T-M12
Détecteur à ultrasons
| Série | 200 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Contenu | 2 écrous de montage M12 |
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage |
| MTTF | 575 années |
| Portée de fonctionnement | 0,04 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 300 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 20 ° |
| Plage de réglage | 40 ... 400 mm |
| Résolution | 1,0 mm |
| Reproductibilité | 0,4 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
| Dérive thermique | 0,2 %/K |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 40 mA |
| Hystérésis de commutation | 2 mm |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Tension de commutation | high: ≥9V low : ≤ 2 V |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Courant de commutation, max. | 150 mA |
| Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 10 Hz |
| Temps de réaction | 50 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 65 mm |
| Taille du filetage | M12 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 17 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |