IGSU 14D/6.3G-S12

Fourche à ultrasons

Réf. produit : 50127969

Disponible immédiatement

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IGSU14E/LWT.3-M12
Fourche à ultrasons
Numéro d’article : 50142870
  • Série: 14
  • Principe physique: Ultrasons
  • Profondeur: 80 mm
  • Ouverture: 4 mm
Numéro d’article : 50142870

Disponible immédiatement

Série 14
Principe physique Ultrasons
Application Détection d'étiquettes non transparentes
Détection d'étiquettes transparentes
Largeur d'étiquette, min. 10 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Transparent et non transparent
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Guidage de bande prémonté
Sortie d'avertissement
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 80 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low : ≤ 2 V
Résistance d'entrée 15.000 Ω
État de commutation actif High
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Capacité de charge 0,5 µF
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation à 0 V
Temps de réaction 0,2 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage 50 m/min
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
Sortie de prise Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Forme Fourche
Ouverture 4 mm
Profondeur 70 mm
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 76 mm x 90 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 270 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Apprentissage statique sur arrière-plan et marque
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Brevets américains US 6,314,054 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf