IT 2105ISR-3USB-CLHE

Lecteur mobile de codes 2D radio

Réf. produit : 50154429

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série IT 2105
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
PDF417
QRcode
UPC
Distance de lecture 0 ... 1.033 mm
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 1.080 px
Tension d'alimentation UN 3,7 V, CC
Consommation, max. 1,8 W
Technologie LiIon
Capacité d'enregistrement accumulateur 3,3 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Portée Bluetooth Classe 1
Version Bluetooth 4.2
Type de connexion Bluetooth
Dimensions (l x H x L) 76 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 425 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 3 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 65
IP 68
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf