K-D M8W-3P-2m-PVC

Câble de raccordement

Réf. produit : 50104521

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KD U-M8-3W-V1-020
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130860
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Coudé, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 3 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50130860

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Tension de fonctionnement 60 V CA/CC max.
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise femelle
Nombre de pôles 3 pôles
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 3 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Sans silicone Oui
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 5 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -5 ... 80 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -30 ... 80 °C
Homologations UL
c UL US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf