KD 01-8-BA

Connecteur

Réf. produit : 50112157

Disponible immédiatement

Icon
Tension de fonctionnement 30 V CC
Courant de service assigné 1.500 mA
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Borne à vis
Section de raccord 0,14 ... 0,5 mm²
AWG 26 ... 20
Ouverture de clé 18 mm
Poids net 24 g
Passage du câble max. 6 ... 8 mm
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635