KD U-M12-3W-V1-150-DP
Câble de raccordement
Application | Résistant aux produits chimiques |
Tension de fonctionnement | 24 V CC ±25% |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Modèle | Coudé |
Connecteur rond, LED | Oui |
Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 3 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Noir |
Blindé | Non |
Sans silicone | Oui |
Longueur de câble | 15.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Isolation des brins | PVC |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines |
Résistance de la gaine extérieure | Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Ouverture de clé | 13 mm |
Poids net | 538 g |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -5 ... 80 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -30 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |