KFX-L-320

Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel

Réf. produit : 50117770

Disponible immédiatement

Série KFX
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Applications générales
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Noyau à fibre simple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portée avec LV461 0 ... 300 mm
Portée avec LV462 0 ... 525 mm
Portée avec LV463 0 ... 900 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 1.350 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 1.620 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 2.430 mm
Diamètre minimal de l'objet 0,5 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 2,2 mm
Poids net 28 g
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection M3 x 0,5 mm
Rayon de courbure minimal (mobile) R25
Longueur de la douille en sortie de lumière 10,5 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Oui
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Remarque brève - pdf
Brochure produit - pdf