KR20-1760

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 674176

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article : 50123016
  • Série: 720
  • Profondeur de mesure: 1.750 mm
  • Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
  • Temps de réaction par faisceau: 30 µs
Numéro d’article : 50123016

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série KONTURflex
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Application Mesure d'objets
Mesure de contours
Modèle spécial Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 1.760 mm
Intervalle entre les faisceaux 20 mm
Temps de réaction par faisceau 50 µs
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Liaison avec amplificateur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 2.590 g
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Logiciel de configuration - V1.2 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf